Hengslet monteres rundt beskyttelsesrennen og skrues fast på kanten av lokket. Festehullene er forhåndssvekket, slik at det ikke er behov for måling og merking.
- Art.nr:
- KX 1592220
- Produktbeskrivelse
- Hengslet monteres rundt beskyttelsesrennen og skrues fast på kanten av lokket. Festehullene er forhåndssvekket, slik at det ikke er behov for måling og merking.
- Materiale
- Støpt sink
- Leveringsomfang
- Dekselhengsel
Propper
Inkl. festemateriell - Henvisning
- For døråpningsvinkel opp til 180°
- Pakkeenhet
- 6 stk.
- Nettovekt
- 0,156 kg
- Bruttovekt
- 0,165 kg
- Tolltariffnummer
- 83021000
- EAN
- 4028177973169
- ETIM 9
- EC001167
- ETIM 8
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Produktbeskrivelse
- KX hengsel, for koblingsbokser KX, støpt sink
- Godkjenninger
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentasjon
- Info sheet