Montasjehullist for AE i rustfritt stål

Art.nr: SZ 2310038

For å feste montasjestaget for AE, dørstopper for AE, osv.

Art.nr:
SZ 2310038
Tekniske data
Hulldiameter Ø 3,7 mm i hullraster 25 mm
Anvendelsesområder
For montering av
Montasjestag for AE
Dørlåsing for AE
osv.
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. muttere og skiver
Lengde
318 mm
Monteringsmuligheter
For vertikal montering på gjengeboltene på døren
Passer for
For dør oppe
Henvisning til best.nr.
For dør oppe
Passer for kapslingstype
AE rustfritt stål
TP universalpult
Passer for høyde
= 380 mm
Pakkeenhet
20 stk.
Nettovekt
1,56 kg
Bruttovekt
1,752 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177020917
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Dokumentasjon
Info sheet