For å feste montasjestaget for AE, dørstopper for AE, osv.
- Art.nr:
- SZ 2310100
- Tekniske data
- Hulldiameter Ø 3,7 mm i hullraster 25 mm
- Anvendelsesområder
- For montering av
- Montasjestag for AE
- Dørlåsing for AE
- osv.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. muttere og skiver
- Lengde
- 938 mm
- Monteringsmuligheter
- For vertikal montering på gjengeboltene på døren
- Passer for kapslingstype
- AE rustfritt stål
- Passer for høyde
- = 1 000 mm
- Pakkeenhet
- 20 stk.
- Nettovekt
- 4,82 kg
- Bruttovekt
- 5,067 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177020955
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- SZ Montasjehullist, for AE in rustfritt stål, L: 938 mm, stålplate, forsinket
- Dokumentasjon
- Info sheet