Til å legge fra seg f.eks. koblingsskjemaer ved feilsøking eller papirer for vedlikeholdsarbeid. Arbeidsbordene kan forstørres ved å montere flere segmenter ved siden av hverandre. Monteres på dørrammen eller på dørhullprofilen.
- Art.nr:
- PS 4120000
- Produktbeskrivelse
- Til å legge fra seg f.eks. koblingsskjemaer ved feilsøking eller papirer for vedlikeholdsarbeid. Arbeidsbordene kan forstørres ved å montere flere segmenter ved siden av hverandre. Monteres på dørrammen eller på dørhullprofilen.
- Materiale
- Arbeidsklaff: polypropylen
Montasjevinkel: Støpt sink - Farge
- Iht. RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Passer til dørbredde
- 400 mm
500 mm
600 mm
800 mm
1 000 mm - Monteringsmuligheter
- På dørrammen må dette antall arbeidsbord brukes.
- Dørbredde 400/500 mm = 1 arbeidsbord
- Dørbredde 600 mm = 2 arbeidsbord
- Dørbredde 800 mm = 2 eller 3 arbeidsbord
- Dørbredde 1000 mm = 3 arbeidsbord
- Dimensjoner
- Bredde: 210 mm
Høyde: 365 mm
Dybde: 24 mm - Passer for
- Kapslingstype: VX
TS
VX SE
TP
PC - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,84 kg
- Bruttovekt
- 0,86 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177091887
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Produktbeskrivelse
- PS arbeidsbord, for VX, TS, VX SE, PC, TP for dørbredde : 400 mm
- Dokumentasjon
- Veiledning