Tegningslomme av plast for AE

Art.nr: SZ 2514800

For montering på dørhullprofilen og/eller fastlimt på døren.

Art.nr:
SZ 2514800
Utførelse
fra 800 mm dørbredde
Fordeler
Akrylglass-vinduet kan forkortes til ønsket lengde for mindre dører.
Leveringsomfang
2 holdere med dobbeltsidig tape
Akrylglassvindu
Festemateriell
Height acrylic glass pane
167 mm
Usable depth
18 mm
Usable width
615 mm
Monteringsmuligheter
Tosidig festing på dørhullprofilen
Skrudd fast på den ene siden, den andre siden er limt fast eller fullstendig fastlimt.
Passer for
Høyde: ≥ 500 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,7 kg
Bruttovekt
0,8 kg
Tolltariffnummer
39269097
EAN
4028177323803
ETIM 9
EC000317
ETIM 8
EC000317
ECLASS 8.0
27189267
Produktbeskrivelse
SZ Tegningslomme, plast, for AE, for BH: 800x500 mm
Dokumentasjon
Veiledning