For montering på dørrammeprofilen i ønsket høyde.
- Art.nr:
- SZ 4114000
- Produktbeskrivelse
- For montering på dørrammeprofilen i ønsket høyde.
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Lysåpning høyde
- 210 mm
- Lysåpning bredde
- 255 mm
- Passer til dørbredde
- 400 mm
- Dimensjoner
- Dybde: 90 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,639 kg
- Bruttovekt
- 0,76 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177091771
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Produktbeskrivelse
- SZ lomme for koblingsskjema, for VX, TS, VX SE, PC, TP underdel, for dørbredde: 400 mm, D: 90 mm
- Dokumentasjon
- Info sheet