Konvensjonelle dørstoppere kan sperre fluktveien i en faresituasjon. Låsen utløses automatisk ved trykk og frigir døren i begge retninger. I forbindelse med 180°-hengsler garanteres det dermed at ingen fluktveier kan sperres av låste dører i en faresituasjon.
- Art.nr:
- SZ 4583500
- Produktbeskrivelse
- Konvensjonelle dørstoppere kan sperre fluktveien i en faresituasjon. Låsen utløses automatisk ved trykk og frigir døren i begge retninger. I forbindelse med 180°-hengsler garanteres det dermed at ingen fluktveier kan sperres av låste dører i en faresituasjon.
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Passer for kapslingstype
- TS
- VX SE
- PC
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,36 kg
- Bruttovekt
- 0,375 kg
- Tolltariffnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177576322
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- TS Dørstopper for fluktveier, for TS, SE, PC
- Dokumentasjon
- Veiledning