Den sikre beskyttelsen ved utendørs montering med vannavløp bakover. Materiale: Stålplate lakkert.
- Art.nr:
- SZ 2502500
- Produktbeskrivelse
- Den sikre beskyttelsen ved utendørs montering med vannavløp bakover. Lett å ettermontere.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Pulverlakkert, strukturlakk
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Henvisning
- Ved oppstilling utendørs anbefaler vi et regntak over skapet hhv. over åpningen mellom dør og kapsling for beskyttelse mot vann og UV-stråler
- Kontrollene av IP-beskyttelsesgraden for beskyttelse mot vann (2. nr. iht. IEC 60 529) må ikke sidestilles med IP-graden for et skap som er stilt opp utendørs eller under lignende betingelser
- Avhengig av forholdene, er ekstra tiltak nødvendig
- Passer for
- Kapslingstype: AE
Bredde: = 600 mm
Dybde: = 210 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 2,025 kg
- Bruttovekt
- 2,225 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177477056
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivelse
- SZ Regntak, for AE, for BD: 600x210 mm, stålplate