Denne artikkelen er utgått: 31. jan. 2018
- Art.nr:
- TS 7826245
- Produktbeskrivelse
- Som alternativ til standardtak. Utstyrt med en skyvevinkel i det bakre området. Tosidig gummiklemprofil for å feste kabelbunter og kabler. Pga. den symmetriske konstruksjonen på rammen kan kabelinnføringen også gjøres fra siden ved å dreie takplaten. Den todelte utførelsen gjør ettermonteringen enkel.
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Passer for
- Bredde: 1.200 mm
Dybde: 400 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 7,235 kg
- Bruttovekt
- 7,616 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177402331
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivelse
- DK TS 8 Roof plate, WxD: 1200x400 mm, 2-part, For Roof plate
- Dokumentasjon
- Info sheet