Den todelte utførelsen gjør enkel ettermontering mulig ved at man for kabelinnføring senere tar av framdelen på platen.
- Art.nr:
- TS 7826865
- Produktbeskrivelse
- Som alternativ til standardtak. Utstyrt med en skyvevinkel i det bakre området. Tosidig gummiklemprofil for å feste kabelbunter og kabler. Pga. den symmetriske konstruksjonen på rammen kan kabelinnføringen også gjøres fra siden ved å dreie takplaten. Den todelte utførelsen gjør ettermonteringen enkel.
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Passer for
- Bredde: 800 mm
Dybde: 600 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 6,711 kg
- Bruttovekt
- 7,064 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177390256
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivelse
- DK-TS8 Takplate, BxD: 800x600 mm, todelt, for kabelinnføring,
- Dokumentasjon
- Info sheet