- Art.nr:
- DK 7826669
- Utførelse
- Todelt med kabelinnføring
- Produktbeskrivelse
- Som alternativ til standardtak. 72 mm høy takplate, med lufteslisse rundt hele platen, med klemprofil for kabelinnføring. Den todelte utførelsen med kabelinnføring gjør ettermonteringen enkel.
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Passer for
- Kapslingstype: TS
TS IT
Bredde: 600 mm
Dybde: 600 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 6,878 kg
- Bruttovekt
- 7,24 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177390201
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivelse
-
DK-TS8 Takplate, BxD: 600x600 mm, todelt, for kabelinnføring,