Takplate, ventilert for TS, TS IT

Art.nr: DK 7826760

Som alternativ til standardtak, med og uten kabelinnføring.

Art.nr:
DK 7826760
Utførelse
Én del uten kabelinnføring
Produktbeskrivelse
Som alternativ til standardtak. 72 mm høy takplate, med lufteslisse rundt hele platen, med klemprofil for kabelinnføring. Den todelte utførelsen med kabelinnføring gjør ettermonteringen enkel.
Materiale
Stålplate
Farge
RAL 7035
Henvisning til best.nr.
Leveringstid på forespørsel
Passer for
Kapslingstype: TS
TS IT
Bredde: 600 mm
Dybde: 1.000 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
8,265 kg
Bruttovekt
8,7 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177345614
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405