Takplate, ventilert for TS, TS IT

Art.nr: DK 7826786

Som alternativ til standardtak, med og uten kabelinnføring.

Art.nr:
DK 7826786
Utførelse
Én del uten kabelinnføring
Produktbeskrivelse
Som alternativ til standardtak. 72 mm høy takplate, med lufteslisse rundt hele platen, med klemprofil for kabelinnføring. Den todelte utførelsen med kabelinnføring gjør ettermonteringen enkel.
Materiale
Stålplate
Farge
RAL 7035
Passer for
Kapslingstype: TS
TS IT
Bredde: 800 mm
Dybde: 600 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
6,904 kg
Bruttovekt
7,267 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177345621
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405