Takplate, ventilert for TS, TS IT

Artikkelnummer: DK 7826.788

Som alternativ til standardtak, med og uten kabelinnføring.

Artikkelnummer:
DK 7826.788
Utførelse
Én del uten kabelinnføring
Produktbeskrivelse
Som alternativ til standardtak. 72 mm høy takplate, med lufteslisse rundt hele platen, med klemprofil for kabelinnføring. Den todelte utførelsen med kabelinnføring gjør ettermonteringen enkel.
Materiale
Stålplate
Farge
RAL 7035
Passer for
Kapslingstype: TS
TS IT
Bredde: 800 mm
Dybde: 800 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
10,146 kg
Bruttovekt
10,68 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177345638
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405