Kabelinnføringsflenser for takplaterr, med metriske svekkinger, tetningsmembraner, innføringsstusser eller lukket.
- Art.nr:
- SV 9665770
- Utførelse
- med pakningsmembraner 32 x Ø 7 – 16 mm, 4 x Ø 10 – 20 mm, 3 x Ø 14 – 26 mm
- Produktbeskrivelse
- For enkel og sikker kabelinnføring i taket.
- Materiale
- Isolasjonsstoff
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. tetning
- Dimensjoner
- Bredde: 250 mm
Dybde: 160 mm - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,3 kg
- Bruttovekt
- 0,341 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177382466
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivelse
- SV Kabelinnføringsflenser, med pakningsmembraner 32 x Ø 7 – 16 mm, 4 x Ø 10 – 20 mm, 3 x Ø 14 – 26 mm