Kabelinnføringsflenser for takplaterr, med metriske svekkinger, tetningsmembraner, innføringsstusser eller lukket.
- Art.nr:
- SV 9665785
- Utførelse
- Tett
- Produktbeskrivelse
- For enkel og sikker kabelinnføring i taket.
- Materiale
- stålplate, lakkert
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. tetning
- Dimensjoner
- Bredde: 250 mm
Dybde: 160 mm - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 2,388 kg
- Bruttovekt
- 2,645 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177525719
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivelse
- SV Kabelinnføringsflenser, tett, stålplate, lakkert