Dataplate med kabelføring

Art.nr: DK 7411000

For optimert utnyttelse av datarack som etasjefordeler hhv. kabelmanagement-rack.

Art.nr:
DK 7411000
Produktbeskrivelse
For optimert utnyttelse av datarack som etasjefordeler hhv. kabelmanagement-rack. Med forskyvningen av føringsplaten kan de enkelte kabelføringene dimensjoneres individuelt i størrelse. Takplaten kan festes på alle datarack med to montasjenivåer og en nivåavstand på 350 mm.
Materiale
stålplate, lakkert
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Takplate
Festemateriell
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
9,348 kg
Bruttovekt
9,84 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177237599
ECLASS 8.0
27182405