Den sikre beskyttelsen ved utendørs montering med vannavløp bakover. Materiale: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304).
- Art.nr:
- SZ 2361000
- Produktbeskrivelse
- Den sikre beskyttelsen ved utendørs montering med vannavløp bakover. Lett å ettermontere.
- Materiale
- Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
- Overflate
- Børstet, ruhet 240
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Henvisning
- Ved oppstilling utendørs anbefaler vi et regntak over skapet hhv. over åpningen mellom dør og kapsling for beskyttelse mot vann og UV-stråler
- Kontrollene av IP-beskyttelsesgraden for beskyttelse mot vann (2. nr. iht. IEC 60 529) må ikke sidestilles med IP-graden for et skap som er stilt opp utendørs eller under lignende betingelser
- Avhengig av forholdene, er ekstra tiltak nødvendig
- Passer for
- Kapslingstype: AE rustfritt stål
Bredde: = 300 mm
Dybde: = 210 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,982 kg
- Bruttovekt
- 1,182 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177022072
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivelse
- SZ Regntak, for AE, for BD: 300x210 mm, rustfritt stål1.4301