Produktet utløper: 30. jan. 2020
- Art.nr:
- CM 5001360
- Produktbeskrivelse
- Den sikre beskyttelsen ved utendørs montering med vannavløp bakover. Lett å ettermontere.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Pulverlakkert, strukturlakk
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Henvisning
- Ved oppstilling utendørs anbefaler vi et regntak over skapet hhv. over åpningen mellom dør og kapsling for beskyttelse mot vann og UV-stråler
- Kontrollene av IP-beskyttelsesgraden for beskyttelse mot vann (2. nr. iht. IEC 60 529) må ikke sidestilles med IP-graden for et skap som er stilt opp utendørs eller under lignende betingelser
- Avhengig av forholdene, er ekstra tiltak nødvendig
- Passer for
- Kapslingstype: CM
Bredde: = 1.200 mm
Dybde: = 400 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 9,643 kg
- Bruttovekt
- 10,15 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177526297
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Produktbeskrivelse
- CM Regntak, for CM, for BD: 1200x400 mm, stålplate
- Dokumentasjon
- Info sheet