- Art.nr:
- DK 7826806
- Produktbeskrivelse
- For utskifting med standardtak. I den 97 mm høye takplaten er det ventilasjonshull (5 mm diameter) hele veien rundt. Kombinert med ventilert dør med vindu eller av stålplate er takplaten optimalt tilpasset dørens design.
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Henvisning til best.nr.
- Leveringstid på forespørsel
- Passer for
- Kapslingstype: DK-TS
Bredde: 800 mm
Dybde: 1.000 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 15,39 kg
- Bruttovekt
- 16,2 kg
- Tolltariffnummer
- 72092690
- EAN
- 4028177234611
- ECLASS 8.0
- 27182405