Takplate, ventilert for DK-TS, 97 mm høy

Art.nr: DK 7826886

Som alternativ til standardtak.

Art.nr:
DK 7826886
Produktbeskrivelse
For utskifting med standardtak. I den 97 mm høye takplaten er det ventilasjonshull (5 mm diameter) hele veien rundt. Kombinert med ventilert dør med vindu eller av stålplate er takplaten optimalt tilpasset dørens design.
Materiale
Stålplate
Farge
RAL 7035
Passer for
Kapslingstype: DK-TS
Bredde: 800 mm
Dybde: 800 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
10,947 kg
Bruttovekt
11,523 kg
Tolltariffnummer
72092690
EAN
4028177234734
ECLASS 8.0
27182405