Takplate IP 2X med ventilasjonsåpning for TS

Art.nr: SV 9659525

For skap uten takplate og for utskifting i standardtaket til andre TS-skap.

Art.nr:
SV 9659525
Anvendelsesområder
For skap uten takplate og for utskifting i standardtaket til andre TS-skap.
Materiale
Stålplate, 1,5 mm
Overflate
Strukturlakk
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Build-up height
72 mm
Passer for
Bredde: = 600 mm
Dybde: = 800 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
7,8 kg
Bruttovekt
8,1 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177465091
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeskrivelse
SV Takplater, BD: 600x800 mm, IP 2X, for TS, H: 72 mm, med ventilasjonsåpning