- Art.nr:
- SV 9660235
- Anvendelsesområder
- For skap uten takplate og for utskifting i standardtaket til andre TS-skap.
- Materiale
- Stålplate, 1,5 mm
- Overflate
- Strukturlakk
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Build-up height
- 72 mm
- Passer for
- Bredde: = 600 mm
Dybde: = 600 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 5,924 kg
- Bruttovekt
- 6,66 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177464940
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivelse
-
SV Takplater, BD: 600x600 mm, IP 2X, for TS, H: 72 mm, med ventilasjonsåpning