- Art.nr:
- SV 9665923
- Anvendelsesområder
- For skap uten takplate og for utskifting i standardtaket til andre TS-skap.
- Materiale
- Stålplate, 1,5 mm
- Overflate
- Strukturlakk
- Farge
- RAL 7035
- Number of required cable entry glands
- 8
- Passer for
- Kapslingstype: TS
Bredde: = 1.100 mm
Dybde: = 600 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 6,318 kg
- Bruttovekt
- 6,65 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177572416
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivelse
-
SV Takplater, BD: 1100x600 mm, for TS, for kabelinnføringsflens