Takplate for kabelinnføringsflens for TS

Art.nr: SV 9665963

For skap uten takplate og for utskifting i standardtaket til andre TS-skap.

Art.nr:
SV 9665963
Anvendelsesområder
For skap uten takplate og for utskifting i standardtaket til andre TS-skap.
Materiale
Stålplate, 1,5 mm
Overflate
Strukturlakk
Farge
RAL 7035
Number of required cable entry glands
4
Passer for
Kapslingstype: TS
Bredde: = 1.100 mm
Dybde: = 400 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
4,75 kg
Bruttovekt
4,95 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177572447
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeskrivelse
SV Takplater, BD: 1100x400 mm, for TS, for kabelinnføringsflens