For skap uten takplate og for utskifting i standardtaket til andre TS-skap.
- Art.nr:
- SV 9671546
- Anvendelsesområder
- For skap uten takplate og for utskifting i standardtaket til andre TS-skap.
- Materiale
- Stålplate, 1,5 mm
- Overflate
- Strukturlakk
- Farge
- RAL 7035
- Number of required cable entry glands
- 3
- Passer for
- Kapslingstype: TS
Bredde: = 400 mm
Dybde: = 600 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 2,1 kg
- Bruttovekt
- 2,4 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177544284
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivelse
- SV Takplater, BD: 400x600 mm, for TS, for kabelinnføringsflens