Takplate for kabelinnføringsflens for TS

Art.nr: SV 9671548

For skap uten takplate og for utskifting i standardtaket til andre TS-skap.

Art.nr:
SV 9671548
Anvendelsesområder
For skap uten takplate og for utskifting i standardtaket til andre TS-skap.
Materiale
Stålplate, 1,5 mm
Overflate
Strukturlakk
Farge
RAL 7035
Number of required cable entry glands
4
Passer for
Kapslingstype: TS
Bredde: = 400 mm
Dybde: = 800 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
2,45 kg
Bruttovekt
3,2 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177573574
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeskrivelse
SV Roof plate, WD: 400x800 mm, for TS, for cable entry gland