Takplate for kabelinnføringsflens for TS

Art.nr: SV 9671586

For skap uten takplate og for utskifting i standardtaket til andre TS-skap.

Art.nr:
SV 9671586
Anvendelsesområder
For skap uten takplate og for utskifting i standardtaket til andre TS-skap.
Materiale
Stålplate, 1,5 mm
Overflate
Strukturlakk
Farge
RAL 7035
Number of required cable entry glands
8
Passer for
Kapslingstype: TS
Bredde: = 800 mm
Dybde: = 600 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
3,75 kg
Bruttovekt
4 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177573598
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeskrivelse
SV Takplater, BD: 800x600 mm, for TS, for kabelinnføringsflens