For konvertering av takplater IP 55 for takplater med trykkavlastningsfunksjon.
- Art.nr:
- SV 9674790
- Produktbeskrivelse
- For konvertering av takplate IP 55 til takplate med trykkavlastningsfunksjon. Trykkavlastningsfunksjonen er absolutt nødvendig for overholdelse av sikkerhetsforskriftene ved lysbuevern iht. IEC/TR 61 641. Etter montering av trykkstoppere oppnås det en kapslingsgrad på IP 54.
- Materiale
- polyamid
- Leveringsomfang
- Inkl. 4 varselskilt
- Henvisning
- For takplate trenger man 2 trykkstoppere samt 1 varselskilt
- Grenseverdiene for overholdelse av lysbuesikkerhet er avhengig av samleskinnesystemet som brukes
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 0,072 kg
- Bruttovekt
- 0,083 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177709614
- ETIM 9
- EC000032
- ETIM 8
- EC000032
- ECLASS 8.0
- 23110190
- Produktbeskrivelse
- SV Trykkstopper, for takplaters
- Dokumentasjon
- Info sheet