For skap uten takplate og for utskifting i standardtaket til andre skap.
- Art.nr:
- SV 9681646
- Produktbeskrivelse
- For skap uten takplate og for utskifting i standardtaket.
- Materiale
- Stålplate, 1,5 mm
- Overflate
- Strukturlakk
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Passer for
- Bredde: = 400 mm
Dybde: = 600 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 3,52 kg
- Bruttovekt
- 3,72 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177926820
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivelse
- SV Roof plate for VX, width x depth 400x600 mm, IP 55
- Forklaringer
- Samsvarserklæring UK
- Dokumentasjon
- Veiledning