Takplate IP 55 lukket for VX, VX IT

Art.nr: SV 9681662

El nummer: E2415906

For skap uten takplate og for utskifting i standardtaket til andre skap.

Art.nr:
SV 9681662
Produktbeskrivelse
For skap uten takplate og for utskifting i standardtaket.
Materiale
Stålplate, 1,5 mm
Overflate
Strukturlakk
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Passer for
Bredde: = 600 mm
Dybde: = 1.200 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
9,8 kg
Bruttovekt
10,24 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177954069
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeskrivelse
SV roof plate, WD: 600 x 1200 mm, IP 55, for VX, VX IT
Dokumentasjon
Veiledning