Takplate IP 55 lukket for VX, VX IT

Art.nr: SV 9681668

For skap uten takplate og for utskifting i standardtaket til andre skap.

Art.nr:
SV 9681668
Produktbeskrivelse
For skap uten takplate og for utskifting i standardtaket.
Materiale
Stålplate, 1,5 mm
Overflate
Strukturlakk
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Passer for
Bredde: = 600 mm
Dybde: = 800 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
6,12 kg
Bruttovekt
7,28 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177926769
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeskrivelse
SV Roof plate for VX, width x depth 600x800 mm, IP 55
Dokumentasjon
Veiledning