For skap uten takplate og for utskifting i standardtaket til andre skap.
- Art.nr:
- SV 9681680
- Produktbeskrivelse
- For skap uten takplate og for utskifting i standardtaket.
- Materiale
- Stålplate, 1,5 mm
- Overflate
- Strukturlakk
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Passer for
- Bredde: = 800 mm
Dybde: = 1.000 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 11 kg
- Bruttovekt
- 11,28 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177954076
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivelse
- SV roof plate, WD: 800 x 1000 mm, IP 55, for VX, VX IT
- Dokumentasjon
- Veiledning