Takplate IP 55 lukket for VX, VX IT

Art.nr: SV 9681682

El nummer: E2415904

For skap uten takplate og for utskifting i standardtaket til andre skap.

Art.nr:
SV 9681682
Produktbeskrivelse
For skap uten takplate og for utskifting i standardtaket.
Materiale
Stålplate, 1,5 mm
Overflate
Strukturlakk
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Passer for
Bredde: = 800 mm
Dybde: = 1.200 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
13,16 kg
Bruttovekt
13,36 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177954045
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeskrivelse
SV roof plate, WD: 800 x 1200 mm, IP 55, for VX, VX IT
Dokumentasjon
Veiledning