Takplate IP 2X med ventilasjonsåpning for VX, VX IT

Art.nr: SV 9681826

For skap uten takplate og for utskifting i standardtaket til andre skap.

Art.nr:
SV 9681826
Produktbeskrivelse
For skap uten takplate og for utskifting i standardtaket.
Materiale
Stålplate, 1,5 mm
Overflate
Strukturlakk
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Build-up height
72 mm
Passer for
Bredde: = 1.200 mm
Dybde: = 600 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
11,761 kg
Bruttovekt
12,1 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177926783
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeskrivelse
VX Roof plate, Wdepth 1200x600 mm, IP 2X, H: 72 mm, with ventilation hole
Dokumentasjon
Veiledning