Takplate IP 2X med ventilasjonsåpning for VX, VX IT

Art.nr: SV 9681888

For skap uten takplate og for utskifting i standardtaket til andre skap.

Art.nr:
SV 9681888
Produktbeskrivelse
For skap uten takplate og for utskifting i standardtaket.
Materiale
Stålplate, 1,5 mm
Overflate
Strukturlakk
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Build-up height
72 mm
Passer for
Bredde: = 800 mm
Dybde: = 800 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
10,05 kg
Bruttovekt
11,04 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177926660
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeskrivelse
VX Roof plate, Wdepth 800x800 mm, IP 2X, H: 72 mm, with ventilation hole
Dokumentasjon
Veiledning