Takplate for kabelinnføringsflens for VX, VX IT

Art.nr: SV 9681568

For skap uten takplate og for utskifting i standardtaket til andre skap.

Art.nr:
SV 9681568
Produktbeskrivelse
For skap uten takplate og for utskifting i standardtaket.
Materiale
Stålplate, 1,5 mm
Overflate
Strukturlakk
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Number of required cable entry glands
8
Passer for
Bredde: = 600 mm
Dybde: = 800 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
3,58 kg
Bruttovekt
3,98 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
15,2 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177926554
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeskrivelse
VX Roof plate, Wdepth 600x800 mm, for cable entry glands
Dokumentasjon
Veiledning