For skap uten takplate og for utskifting i standardtaket til andre skap.
Takplate for kabelinnføringsflens for VX, VX IT
Art.nr: SV 9681596
- Art.nr:
- SV 9681596
- Produktbeskrivelse
- For skap uten takplate og for utskifting i standardtaket.
- Materiale
- Stålplate, 1,5 mm
- Overflate
- Strukturlakk
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Number of required cable entry glands
- 6
- Passer for
- Bredde: = 850 mm
Dybde: = 600 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 5 kg
- Bruttovekt
- 5,4 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 20,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177926585
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivelse
- VX Roof plate, Wdepth 850x600 mm, for cable entry glands
- Dokumentasjon
- Veiledning