Det skrå beskyttelsestaket sikrer kapslingen mot stående fuktighet og smuss ovenfra.
- Art.nr:
- AX 2472010
- Produktbeskrivelse
- Det skrå beskyttelsestaket sikrer kapslingen mot stående fuktighet og smuss ovenfra.
- Materiale
- Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
- Overflate
- Børstet, ruhet 240
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Monteringsmuligheter
- Kan skrus på ved dynamiske belastninger
- Dimensjoner
- Høyde: 37 mm
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Passer for
- Kapslingstype: AX
Bredde: = 380 mm
Dybde: = 210 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,36 kg
- Bruttovekt
- 1,66 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177938229
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivelse
- AX Beskyttelsestak, for BD: 380x210 mm, rustfritt stål
- Godkjenninger
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentasjon
- Veiledning