Som kabelrangeringsrom for kabelinnføring ovenfra eller for energifordeling med samleskinnesystemer via rekkemonterte skap.
- Art.nr:
- TS 8801735
- Produktbeskrivelse
- Som kabelrangeringsrom for kabelinnføring ovenfra eller for energifordeling med samleskinnesystemer via rekkemonterte skap. Standard TS takplate blir brukt som øvre avslutning.
- Materiale
- Stålplate, 1,5 mm
- Overflate
- Lakkert, strukturlakk
- Farge
- Iht. RAL 7035
- Leveringsomfang
- Rammemodul
2 paneler foran/bak
8 holdere med automatisk potensialutjevning
4 gjengestenger med løfteører - Montasjetips
- Avdekning, rekkemontering oppe kan ikke monteres
- Dimensjoner
- Høyde: 200 mm
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Passer for
- Kapslingstype: TS
Bredde: = 600 mm
Dybde: = 600 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 11,061 kg
- Bruttovekt
- 11,643 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177250482
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivelse
- TS Påbyggingsmodul, for TS, for BD: 600x600 mm
- Godkjenninger
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentasjon
- Info sheet