For sideveis montering av en påbyggingsmodul eller en rekkemontert kombinasjon.
- Art.nr:
- TS 8801775
- Produktbeskrivelse
- For sideveis montering av en påbyggingsmodul eller en rekkemontert kombinasjon.
- Materiale
- Stålplate, 1,5 mm
- Overflate
- Lakkert, strukturlakk
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Dimensjoner
- Høyde: 200 mm
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 3 kg
- Bruttovekt
- 3,428 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177250512
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeskrivelse
- TS Sidevegger, for påbyggingsmodul, HD: 200x600 mm