- Art.nr:
- VX 8618540
- Produktbeskrivelse
- For sideveis montering av en påbyggingsmodul eller en rekkemontert kombinasjon.
- Materiale
- Stålplate, 1,5 mm
- Overflate
- Lakkert, strukturlakk
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Passer for
- Kapslingstype: VX
Høyde: = 200 mm
Dybde: = 600 mm
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 3,58 kg
- Bruttovekt
- 3,62 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177921108
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeskrivelse
-
VX sidevegg for påbyggingsmodul