For sideveis montering av en påbyggingsmodul eller en rekkemontert kombinasjon.
- Art.nr:
- VX 8618541
- Produktbeskrivelse
- For sideveis montering av en påbyggingsmodul eller en rekkemontert kombinasjon.
- Materiale
- Stålplate, 1,5 mm
- Overflate
- Lakkert, strukturlakk
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Passer for
- Kapslingstype: VX
Høyde: = 200 mm
Dybde: = 600 mm - Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 2,7 kg
- Bruttovekt
- 3,42 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177957626
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeskrivelse
- VX sidevegg for påbyggingsmodul
- Dokumentasjon
- Veiledning