Påbyggingsmodul for VX

Art.nr: VX 8618520

Som kabelrangeringsrom for kabelinnføring ovenfra eller for energifordeling med samleskinnesystemer via rekkemonterte skap. Standard takplate blir brukt som øvre avslutning.

Art.nr:
VX 8618520
Produktbeskrivelse
Som kabelrangeringsrom for kabelinnføring ovenfra eller for energifordeling med samleskinnesystemer via rekkemonterte skap. Standard takplate blir brukt som øvre avslutning.
Materiale
Stålplate, 1,5 mm
Overflate
Lakkert, strukturlakk
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Rammemodul
2 paneler foran/bak
8 holdere med automatisk potensialutjevning
Inkl. festemateriell
Dimensjoner
Høyde: 200 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 55
Typeklassifisering iht. UL 50E
Type 1
Type 12
Passer for
Kapslingstype: VX
Bredde: = 1.000 mm
Dybde: = 600 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
15 kg
Bruttovekt
16,18 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177921191
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeskrivelse
VX påbyggingsmodul, for BD: 1000x600 mm
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Dokumentasjon
Veiledning