Som kabelrangeringsrom for kabelinnføring ovenfra eller for energifordeling med samleskinnesystemer via rekkemonterte skap. Standard takplate blir brukt som øvre avslutning.
- Art.nr:
- VX 8618521
- Produktbeskrivelse
- Som kabelrangeringsrom for kabelinnføring ovenfra eller for energifordeling med samleskinnesystemer via rekkemonterte skap. Standard takplate blir brukt som øvre avslutning.
- Materiale
- Stålplate, 1,5 mm
- Overflate
- Lakkert, strukturlakk
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Rammemodul
2 paneler foran/bak
8 holdere med automatisk potensialutjevning
Inkl. festemateriell - Dimensjoner
- Høyde: 200 mm
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 55
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Passer for
- Kapslingstype: VX
Bredde: = 1.000 mm
Dybde: = 600 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 14,54 kg
- Bruttovekt
- 15,9 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177957596
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivelse
- VX påbyggingsmodul, for BD: 1000x600 mm
- Dokumentasjon
- Veiledning