For kranløft av apparatskap, såfremt disse ikke er inkludert i skapets leveringsomfang.
- Art.nr:
- AX 2509010
- Produktbeskrivelse
- For kranløft av apparatskap, såfremt disse ikke er inkludert i skapets leveringsomfang.
- Leveringsomfang
- Løfteører
Forsterkingsplate - Dimensjoner
- Gjenger: M12
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Passer for
- Kapslingstype: AX
AE - Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 0,62 kg
- Bruttovekt
- 0,66 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177938298
- ETIM 9
- EC002621
- ETIM 8
- EC002621
- ECLASS 8.0
- 27189262
- Produktbeskrivelse
- AX Løfteører
- Godkjenninger
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentasjon
- Info sheet