Det patenterte systemet med integrerte festepunkter og en skinne for innvendig utbygging gjør det mulig å montere tilbehør i skapet uten maskinell bearbeiding. Dermed slipper man den tidkrevende tetningen av eventuelle åpninger, noe som skaper helt nye bruksmuligheter med kortere monteringstider, samtidig som man kan føle seg trygg. Den glatte overflaten på skapene i rustfritt stål (1.4301 eller 1.4404) er enkle å rengjøre og gir maksimal beskyttelse av følsomme komponenter. Det veggmonterte skapet AX i rustfritt stål fra Rittal oppfyller dine individuelle krav og garanterer den nødvendige fleksibiliteten uten å gå på kompromiss med sikkerheten. Oppdag hvordan AX rustfritt stål kan overgå forventningene dine og skape nye muligheter innen skapproduksjon.
AX Kompaktapparatskap i rustfritt stål har et vell av tekniske funksjoner som vil overgå dine krav
- Den fleksible innvendige utbyggingen kan tilpasses nøyaktig til behovene i en lang rekke prosjekter.
- Kutt kostnadene med skreddersydde løsninger og minimer de totale driftskostnadene.
- Det kontinuerlige mønsteret av lokaliseringsanordninger i skapet er ekstremt fleksibelt, og den innvendige utbyggingsskinnen kan monteres i skapet uten å bore, også i ettertid.
Skinner og tilbehør monteres raskt og enkelt i AX-skapet i rustfritt stål uten å bore, takket være de integrerte festepunktene med 25 mm deling.
Dette skaper nye bruksmuligheter fordi det også er mulig å montere tilbehør til store VX25-skap, for eksempel kabelklemmeskinner, store VX-stansede seksjoner med monteringsflenser eller kraftige støtteskinner, uten å måtte bearbeide skapet.
Integrerte festepunktene i skapet muliggjør presis og tidsbesparende innbygging av de innvendige monteringsskinnene som brukes til å utstyre skap med stansede seksjoner med monteringsflenser og tilbehør fra Rittal.
Skinnen kan monteres i AX Kompaktapparatskap i rustfritt stål også i ettertid.
Den perforerte dørlisten (ekstrautstyr) med systemstansinger i et fleksibelt 25 mm delingsmønster gjør det mulig å forlenge den raskt og enkelt uten å måtte bearbeide døren. Kompatibiliteten med Rittals systemtilbehør gjør dette mulig.
Dørmontering uten verktøy sparer enda mer tid. Når døren er på plass, er det bare å trykke inn hengselbolten for å fullføre prosessen.
Montasjeplaten er enkel å montere på forhånd og festes godt på plass ved å sette den inn ovenfra. Det trykte delingsmønsteret som følger med som standard, gjør det enklere å montere komponenter.
Det maskinbearbeidede nøkkelhullet gjør det mye enklere å jorde montasjeplaten med automatisk potensialutjevning, og dette kan til og med gjøres etter at montasjeplaten er skrudd på plass.
- Den robuste konstruksjonen i rustfritt stål i AX Kompaktskapet gir pålitelig beskyttelse i ekstreme miljøer.
- Minimerer vedlikeholdsarbeidet og sikrer langsiktig funksjonalitet selv under de mest ugunstige forhold.
- Den laserbestandige beskyttelsesfilmen som brukes som standard, forhindrer at skapet blir ripete under bearbeiding og påfølgende transport.
Utformingen av kapslingskanten gir pålitelig kontakt med den sømløse PU-skumforseglingen og bidrar til å opprettholde kapslingsgrad (opptil IP 66) og slagfasthet IK 10. Sikrer optimal beskyttelse mot støt og en pålitelig forsegling mot vann og støv for optimal ytelse.
AX rustfritt stål er tilgjengelig fra lager for rask levering. Dette øker kundetilfredsheten og gjør det enklere å imøtekomme kundenes ønsker. Prosjektforsinkelser hører fortiden til.