Blue e+ Dynamic

DNV-sertifiserte kjøleaggregater for maritime og alle dynamiske applikasjoner og installasjoner

Blue e+ Dynamic

DNV-sertifiserte kjøleaggregat for maritime miljøer og andre dynamiske applikasjoner

Ekstreme forhold krever robuste løsninger. Med dette i tankene har Rittal fortsatt å videreutvikle, finjustert og forbedre Blue e+ serie med kjøleaggregat. Resultatet er vårt mest avanserte produkt til nå: Blue e+ Dynamic. Takket være den robuste mekaniske konstruksjonen er disse kjøleaggregatene spesielt godt egnet for bruk i mange bransjer med dynamiske forhold og utfordringer, for eksempel i maritim industri, logistikk, transport og flyplasser. Driftsikkerhet? Absolutt. Dette er ikke bare en lovnad – den er dokumentert og bekreftet sertifisering i henhold til DNV-CG-0339.

Hva innebærer DNV-sertifisering?

DNV-sertifisering er anerkjent globalt som et kvalitets- og sikkerhetsmerke og garanterer påliteligheten til komponenter og systemer med hensyn til de risikoene og påkjenningene man står overfor til sjøs, sertifiseringen fungerer som en de facto referansestandard i marine- og offshoresektoren. Våre Blue e+ Dynamic-kjøleaggregater har demonstrert og bevist at de oppfyller DNVs strenge kvalitets- og sikkerhetskriterier, som standard.

Det uavhengige testlaboratoriet Phoenix Testlab har utsatt Rittal Blue e+ Dynamic kjøleaggregater for en omfattende serie med test- og evalueringsprotokoller. En sinus-sveip-test ble etterfulgt av en bredbåndsstøytest over hele frekvensområdet. Enhetene ble vibrert i til sammen 7,5 timer, dvs. 2,5 timer for hver romakse. Deretter ble de flyttet videre til et klimakammer, der de måtte gjennom flere temperatursykluser, inkludert sykluser med høy luftfuktighet. Testserien ble avsluttet med simulerte skipsbevegelser og EMC-målinger som tok for seg både interferensutslipp og immunitet.

Kjøleaggregatene Blue e+ Dynamic har følgelig blitt testet mot følgende kriterier og parametere:

  • Temperaturbestandighet i henhold til klasse A
  • Fuktighetseksponering i henhold til klasse B
  • Vibrasjonsbestandighet i henhold til klasse A
  • EMC-kompatibilitet i henhold til klasse A

Testene ble utført med enheter med effekt på 1,0 kW, 1,6 kW, 2,0 kW og 2,6 kW.

Dine fordeler:

  • Kostnadsbesparelser og redusert miljøfotavtrykk. Høy energieffektivitet (SEER-verdi > 6.2) gir lavere strømforbruk og bedre bærekraftsprofil
  • Økt driftssikkerhet, forutsigbart vedlikehold og mindre driftsstans. Sanntidsovervåking via Ethernet og en integrert IoT-grensesnitt muliggjør prediktivt vedlikehold og tidlig varsling av avvik.
  • Maksimal fleksibilitet Enhetene krever ingen betydelige endringer i infrastrukturen – selv ved oppgradering og ettermontering i eksisterende anlegg.
  • Høyeste sikkerhetsnivå.  Høy kapslingsgrad IP 55 (intern sirkulasjon) og integrert kondensatfordampning som standard sikrer trygg drift, selv i utfordrende miljøer.
  • Enkel prosjektering, installasjon og drift. Smarte grensesnitt og effektive online verktøy gjør planlegging, montering og bruk raskt og intuitivt.

Bransjer og bruksområder for Blue e+ Dynamic kjøleaggregat

Vibrasjoner fra skipsdieselmotorer, uforutsigbare bølgebevegelser og varme kombinert med høy luftfuktighet gjør maskinrommet til et ekstremt krevende miljø. Derfor må både fordelingsanlegg og kjøleløsninger være konstruert for å tåle slike ekstreme forhold.
Blue e+ Dynamic leverer stabil og pålitelig kjøling – også under maritimt krevende forhold. 
 

Til produkt

I høylageranlegg er det kontinuerlig aktivitet: roboter, trucker og annet håndteringsutstyr beveger seg opp, ned og gjennom smale ganger hele dagen. Kapslinger og kjøleenheter som er montert på disse robotene må være spesielt motstandsdyktige mot vibrasjoner og dynamiske bevegelser.
Blue e+ Dynamic er utviklet for nettopp slike belastninger.
 

Til produkt

Et typisk bagasjeanlegg på en flyplass består av en rekke transportbånd som er koblet sammen ved ulike knutepunkter. Hver dag håndteres flere tonn bagasje. Det nærliggende fordelingsutstyret må være beskyttet mot vibrasjoner og plutselige støt.
Blue e+ Dynamic sikrer stabil drift, selv i miljøer med høyt mekanisk stress.

Til produkt

Blå e+: En unik teknologi som gjør en reell forskjell

Blue e+ står for en globalt enestående og uovertruffen teknologi, som kjennetegnes av forlenget levetid for de installerte komponentene takket være reduserte temperatursvingninger, global anvendelighet og integrert IoT-funksjonalitet.

Det mest bemerkelsesverdige – og det som virkelig skiller teknologien fra alt annet på markedet – er den innovative hybridteknologien: To parallelle kjølekretser som kan fungere enten uavhengig av hverandre eller sammen, avhengig av temperaturforholdene. En aktiv kjølekrets med turtallsstyrte komponenter sørger for behovstilpasset, energieffektiv kjøling. Når omgivelsestemperaturen faller under det innstilte settpunktet, tar den integrerte heat pipe-teknologien over og leverer passiv kjøling av kapslingen. Dette gir energibesparelser på opptil 75 % per enhet – samtidig som både pålitelighet og levetid øker.

Kontakt oss!

Har du spørsmål? Send oss en melding. Vi svarer gjerne på alle spørsmål du måtte ha om Blue e+ Dynamic kjøleaggregat.