Maritim industri

Komplette løsninger for tøffe omgivelser

På havet kan det gå heftig for seg. Tekniske systemer som skal brukes i maritim industri må derfor være spesielt godt beskyttet mot ytre påvirkninger som fuktighet, store temperatursvingninger og kraftige vibrasjoner. Også under slike forhold må sensitive nautiske anlegg, f.eks. på frakt- eller passasjerskip, alltid fungere prikkfritt og sikkert. Komplette systemløsninger for spesielle omgivelser tar hensyn til slike forhold, og er tilpasset behovene i maritim industri.

IT-systemer som sørger for stø kurs

Det er vindstyrke 12 og stabiliseringssystemene kjører for fullt for å holde 4000 containere om bord i ro ved hjelp av titusenvis av hestekrefter. Et ikke uvanlig eksempel fra hverdagen i maritim industri. Slike anlegg, og mange andre nautiske anlegg om bord på frakt- og passasjerskip, styres i dag via IT-systemer. I tillegg benyttes spesifikke nautiske systemer som navigasjonsenheter, radioanlegg, peileapparater og satelittelefoner, hoved- og nødstyrepaneler på broen og f.eks. belysningsanlegg. På passasjerskip må sikkerhetsinnretninger og tekniske komfortløsninger om bord fungere pålitelig til enhver tid på hele turen. Her er bruksforholdene betydelig røffere enn i et klimatisert datasenter på land.

Alle komponenter må være tilpasset disse spesielle omgivelsene: systeminstallasjoner i kapslinger og IT-rack, strømforsyning og backup, samt klimatiseringsanlegg.

Også på land trengs robuste løsninger for å håndtere den maritime logistikken

Ikke bare containerskip og cruiseskip må være konstruert for tøffe omgivelser: Også laste- og losseanlegg i havner og tilknyttede transport- og omlastingssystemer må være designet for maksimal pålitelighet og røffe bruksforhold. Selv datasenteret i en havneadministrasjon og innsjekkingssystemene i en passasjerterminal bør tåle større belastninger enn under mindre krevende forhold. Systemer og løsninger som er kompatible med offshore-bransjen sikrer gjennomgående høy driftssikkerhet også under de vanskelige forholdene i internasjonal skipsfart.

Rittal – løsninger til alle områder

Rittal tilbyr innkapslingssystemer i forskjellige størrelser, utførelser og med ulik overflatebehandling, som sørger for sikker oppbevaring av styrings- og koblingsanlegg samt behovstilpasset klimatisering selv på åpent hav og under sterk belastning fra temperatur og fuktighet. At systemene takler slike spesielle forhold, er bevist i form av internasjonale godkjenninger og tillatelser – blant annet fra Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd, Lloyd’s Register og American Bureau of Shipping. Våre produkter og løsninger benyttes blant annet innen passasjeradministrasjon, underholdning og kommunikasjon. De sikrer også trygg energiforsyning som f.eks. motorstarter, belysning, ballastvannstyring, drivstoffsystemer og avfallssystemer, samt skipsstyring og skipsautomatisering, med løsninger innen navigasjon og tracking, kontrollstasjoner i maskinkontrollrommet, samt energiregistrering og -evaluering.

Rittal kapslingsløsninger er fremstilt av stålplater, aluminium-sink, kunststoff eller rustfritt stål. Ekstremt robuste overflatebelegg sikrer langvarig sikkerhet og funksjonsdyktighet for sensitiv elektronikk.

Utendørs kapslinger for maritim industri

Maritim industri

Utendørsskap i maritim industri

Den maritime næringen må være forberedt på å møte røff sjø. For installasjoner i skip og i havner må teknologien motstå vann. Salt, stormer, sterke vibrasjoner og støt, samt temperaturvariasjoner stiller ytterligere krav til utendørsskap.

IT-sikkerhet

IT-sikkerhet for kritisk infrastruktur

Norske virksomheter er avhengige av kontinuerlig tilgang til sine systemer for å opprettholde produksjon, levere tjenester og sikre effektiv drift. Nedetid kan føre til betydelige økonomiske konsekvenser, driftsforstyrrelser og redusert tillit fra...

Kapslinger

Gulvskap og rekkeskap

Rekkeskapsystemene VX25 og TS 8 samt systemskapene SE har et perfekt gjennomtenkt rammeprofil. Den innvendige utbyggingen kan gjøres på 2 montasjenivåer, som gir optimal plassutnyttelse i apparatskapet. Skapsystemet VX25 kjennetegnes...