Effektiviser arbeidsoperasjonene dine ved å utnytte synergier med de nye kompakte CX Styrepult og CX Pultsystem. CX pultsystemet skiller seg ut med maksimal fleksibilitet, enten du velger sokkelen alene eller foretrekker en 2-delt eller 3-delt montering med pultenhet og/eller styrepult. I tillegg til å sikre maksimal oversikt, garanterer den også pålitelig maskin- og systemovervåking. Den nye kompakte CX styrepult overbeviser med de samme fordelene og er også kompatibel med AX/VX-systemplattformen.
Soon available!
CX pultsystem: Fordelene i detalj
1. Allsidige monterings- og konfigurasjonsalternativer:
- Standardisering av pultenheten for 2-delt og 3-delt pultsystem.
 - Enkel kabelinnføring: Bunnåpningen er utstyrt med tredelte flensplater og kan konfigureres individuelt med VX-flensplater fra vårt tilbehørssortiment for fleksibel kabelgjennomføring.
 - Låsesystemer kan enkelt byttes ut med AX-håndtak.
 - Takket være konsollenes rette bakside er det enkelt å plassere klimastyringskomponenter, for eksempel filtervifte.
 
2. Gjennomgående konsept for interiørkonfigurasjon:
- Fleksibel installasjon i sokkel, pult og konsoll eller styrepult.
 - VX25 Systemchassis med monteringsflenser og skinner kan brukes til individuell konfigurasjon i alle skapdeler.
 - Det er også plass til tungt utstyr som f.eks. transformatorer.
 - Fleksibilitet ved konfigurering av pultsystemet og styreskapet: takket være bruk av CX-skinnen for innvendig installasjon
 
3. Effektiv plassutnyttelse og enkel håndtering:
- Stor installasjonsplass i den 500 mm dype konsollsokkelen gir optimal plassutnyttelse.
 - Enkel montering og vedlikehold for optimalt arbeid og effektivitet.
 - Konsollseksjonens 90 graders vinkel kan enkelt bearbeides med Rittal Perforex bearbeidingscenter.
 
4. Papirløs maskin- og systemdokumentasjon:
- Rittal ePOCKET leveres som standard og muliggjør papirløs overlevering.
 - Enkel tilgang til oppdatert dokumentasjon for strømlinjeformet vedlikehold.
 
systemfordeler i detalj
Et sømløst interiørkonsept strekker seg fra sokkelen til pultenheten til konsollen eller kompaktkonsollen. Alle VX25-staystemchassis og skinner kan brukes fleksibelt i alle tre delene av skapet for individuell konfigurasjon.
Selv tungt installert utstyr, for eksempel en transformator, kan enkelt monteres i sokkelen ved hjelp av standard tilbehør.
Kabelinnføringen gjøres enkelt ved hjelp av tredelte kabelgjennomføringsplater som dekker åpningen i sokkelen. Kan enkelt forlenges med VX-kabelgjennomføringsplater (tilgjengelig som tilbehør) for justerbar kabelgjennomføring.
Boltene som er integrert i skapet, muliggjør tidsbesparende og presis bruk av den innvendige CX-installasjonsskinnen. Utvidelse skjer enkelt med Rittals systemchassis med monteringsflenser og tilbehør.
Stilfull finish med en aluminiumslist som design- eller håndtakselement på døren.
Bruk av delmontasjeplater, støttelister og skinner gjør det mulig å konfigurere konsollen fleksibelt og individuelt, og bidrar til å maksimere den tilgjengelige plassen.
Et sømløst interiørkonsept strekker seg fra sokkelen til pultenheten til konsollen eller kompaktkonsollen. Alle VX25-staystemchassis og skinner kan brukes fleksibelt i alle tre delene av skapet for individuell konfigurasjon.
Selv tungt installert utstyr, for eksempel en transformator, kan enkelt monteres i sokkelen ved hjelp av standard tilbehør.
Kabelinnføringen gjøres enkelt ved hjelp av tredelte kabelgjennomføringsplater som dekker åpningen i sokkelen. Kan enkelt forlenges med VX-kabelgjennomføringsplater (tilgjengelig som tilbehør) for justerbar kabelgjennomføring.
Boltene som er integrert i skapet, muliggjør tidsbesparende og presis bruk av den innvendige CX-installasjonsskinnen. Utvidelse skjer enkelt med Rittals systemchassis med monteringsflenser og tilbehør.
Stilfull finish med en aluminiumslist som design- eller håndtakselement på døren.
Bruk av delmontasjeplater, støttelister og skinner gjør det mulig å konfigurere konsollen fleksibelt og individuelt, og bidrar til å maksimere den tilgjengelige plassen.